Lama Sky Cut per sega circolare per tubi a 2 strati ignifughi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKN-305
TKN-355
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code

170.87 €

1 Disponibile 16 giorni 3052.4804986362530255

191.37 €

1 Disponibile 9 giorni 3552.61004986362530262

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Legno Details Type For High-Speed and Low-Speed Cutting machine Internal Diameter(mm) 25.4
Application Fireproof dual pipes, ceramic fireproof dual pipes, PVC pipe, void pipe, wood blade type Double-sided polished finish Motor for use High-Speed Cutting machine, Low-Speed Cutting machine (Chip Saw Cutter)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico