Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R-105DS |
R-105S |
R-125DS |
R-150DS |
R-180DS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Application | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Included ring bore diameter (mm) | Application details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra | 105 | 1.8 | 20 | 14500 | 15 | Concrete, block, brick, granite, reinforced concrete | |
29.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Per calcestruzzo, malta | 105 | 1.8 | 20 | 14500 | 15 | Concrete, blocks, bricks, ALC, slate | |
68.04 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra | 125 | 2 | 22 | 12200 | 20 | Concrete, block, brick, granite, reinforced concrete | |
87.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra | 150 | 2 | 22 | 10100 | 20 | Concrete, block, brick, granite, reinforced concrete | |
104.01 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra | 180 | 2.2 | 25.4 | 8700 | 20,22 | Concrete, block, brick, granite, reinforced concrete |
Loading...
Product Type | Tagliavetro a diamante | Wheel Type | Tipo segmentato | Specifications | A secco |
---|---|---|---|---|---|
Tip Height(mm) | 7 |
Configura
Proprietà di base
Application
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Included ring bore diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali