Lama per sega circolare (per cartongesso / top per cucine)

Lama per sega circolare (per cartongesso / top per cucine)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SH-100
  • SH-125
  • SH-165

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SH-100
SH-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)

35.34 €

1 Disponibile 6 giorni 1003213000

39.74 €

1 Disponibile 6 giorni 125389600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Materiale da costruzione Chip Carburo Blade thickness(mm) 1
Main Body Thickness(mm) 0.8 Blade symbol CB Hole Diameter(mm) 20
Application Ordinary Hard Plaster Board (Super Hard), Plaster Board, Calcium Silicate Board, Gyptone, Kitchen Paneling (does not go through hollow based or metal-based)

Supporto tecnico