Lama al carburo (per rivestimenti in ceramica)

Lama al carburo (per rivestimenti in ceramica)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TK-100
TK-110
TK-125
TK-160
TK-180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)

36.37 €

1 Disponibile 6 giorni 1001413000

39.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1101413000

41.52 €

1 Disponibile 6 giorni 125169600

44.74 €

1 Disponibile 6 giorni 160206000

47.76 €

1 Disponibile 6 giorni 180225500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Materiale da costruzione Chip Carburo Blade thickness(mm) 1.4
Main Body Thickness(mm) 1 Blade symbol CB Hole Diameter(mm) 20
Application Ceramic Siding Board, Calcium Silicate Board, Gypsum Board, Lath Board, ALC (No Reinforcing Steel), Etc.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico