Lama multiuso per lavori su vetture

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KTR-180

Codice componente
KTR-180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

63.51 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Ferro + Acciaio inox Chip Cermet Reference cutting thickness (Iron)(mm) 6
Reference cutting thickness (stainless steel)(mm) 3 Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 1.8
The Number of Teeth(P) 40 Main Body Thickness(mm) 1.4 Blade symbol CB-n
Hole Diameter(mm) 20 Maximum Rotation Speed(min⁻¹) 5500 Application Iron and Steel, Stainless Steel, Metal Sliding, Aluminum. Plastic, Wood, etc

Supporto tecnico