Lama multiuso per lavori professionali di costruzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YRS-125-44
YRS-147-60
YRS-165-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)

26.17 €

1 Disponibile 6 giorni 125449600

28.59 €

1 Disponibile 6 giorni 147606000

28.59 €

1 Disponibile 6 giorni 165606000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Legno Chip Carburo Blade thickness(mm) 1.6
Main Body Thickness(mm) 1 Blade symbol CB Hole Diameter(mm) 20
Application Wood (Vertical/Horizontal), Plywood, Synthetic Wood, Laminated Wood, Hard Board, Particle Board, MDF, Plasterboard

Supporto tecnico