Codice articolo del costruttore: DRAD-DDSN-120
Marca: NIHON KENSHI
Prezzo: 77.67 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Particle Size: 120 #
Base Materials: DW
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DRAD-DDSN-120
Codice componente
|
---|
DRAD-DDSN-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Base Materials | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77.67 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 120 | DW |
Loading...
Type | Carta per levigatrice | Work material | General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Plastica | Outer diameter Dimensions(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | - | Abrasive grain | AA grana abrasiva | With/without Hole | None |
Connection type | Glue application | With or without pattern coating | Available | Packaging Quantity(Sheets) | 100 |
Application | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles | Pattern image | - |
Si trova sulla pagina di Carta adesiva asciutta (con colla, senza foro), il codice articolo è il seguente: DRAD-DDSN-120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DRAD-DDSN-120.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Particle Size(#)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DRAC-DDSN-150 |
DRAC-DDSN-180 |
DRAD-DDSN-100 |
DRAD-DDSN-40 |
DRAD-DDSN-60 |
DRAD-DDSN-80 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Particle Size (#) | Base Materials |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77.67 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 150 | CW | |
77.67 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 180 | CW | |
82.43 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 100 | DW | |
106.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 40 | DW | |
91.97 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 60 | DW | |
89.50 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 80 | DW |