Welding Magnet

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
72293
72294
72295
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Adsorption Power
(N)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Adsorption Power
(gf)
Mass
(g)

26.35 €

1 Disponibile 6 giorni 8012082158293

36.49 €

1 Disponibile 6 giorni 2001561001720598

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 20019012225201202

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Orientation Anisotropy Features ● 45°/90° convenient shape ● Heavy duty magnet adsorption Material Main Body: Iron, ABS Resin
Supplement ● 45°/90° angle finding used as a guide ● Fine adjustment possible if precision is required

Supporto tecnico