Punta EZ (per 3D), tipo EZDM

Punta EZ (per 3D), tipo EZDM
  • Sconto volumi elevati
It is a tool with excellent abrasion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EZDM111
EZDM112
EZDM113
EZDM114
EZDM117
EZDM118
EZDM119
EZDM121
EZDM122
EZDM123
EZDM124
EZDM126
EZDM127
EZDM128
EZDM129
EZDM131
EZDM132
EZDM133
EZDM134
EZDM136
EZDM137
EZDM138
EZDM139
EZDM141
EZDM142
EZDM143
EZDM144
EZDM146
EZDM147
EZDM148
EZDM149
EZDM151
EZDM152
EZDM153
EZDM154
EZDM156
EZDM157
EZDM158
EZDM159
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Dimensions/Ds
(φ mm)

245.97 €

1 8 giorni 11.15812212

245.97 €

1 8 giorni 11.25812212

245.97 €

1 8 giorni 11.35812212

245.97 €

1 8 giorni 11.45812212

256.58 €

1 8 giorni 11.76012212

256.58 €

1 8 giorni 11.86012212

256.58 €

1 8 giorni 11.96012212

264.83 €

1 8 giorni 12.16512813

264.83 €

1 8 giorni 12.26512813

264.83 €

1 8 giorni 12.36512813

264.83 €

1 8 giorni 12.46512813

274.28 €

1 8 giorni 12.66512813

274.28 €

1 8 giorni 12.76512813

274.28 €

1 8 giorni 12.86512813

274.28 €

1 8 giorni 12.96512813

283.70 €

1 8 giorni 13.17013414

283.70 €

1 8 giorni 13.27013414

283.70 €

1 8 giorni 13.37013414

283.70 €

1 8 giorni 13.47013414

293.15 €

1 8 giorni 13.67013414

293.15 €

1 8 giorni 13.77013414

293.15 €

1 8 giorni 13.87013414

293.15 €

1 8 giorni 13.97013414

300.22 €

1 8 giorni 14.17514015

300.22 €

1 8 giorni 14.27514015

300.22 €

1 8 giorni 14.37514015

300.22 €

1 8 giorni 14.47514015

310.85 €

1 8 giorni 14.67514015

310.85 €

1 8 giorni 14.77514015

310.85 €

1 8 giorni 14.87514015

310.85 €

1 8 giorni 14.97514015

320.28 €

1 8 giorni 15.18014616

320.28 €

1 8 giorni 15.28014616

320.28 €

1 8 giorni 15.38014616

320.28 €

1 8 giorni 15.48014616

328.54 €

1 8 giorni 15.68014616

328.54 €

1 8 giorni 15.78014616

328.54 €

1 8 giorni 15.88014616

328.54 €

1 8 giorni 15.98014616

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiCN With/without Oil Hole Disponibile
Diameter dimensional tolerance(mm) 0-0.027 Features Cutting edge shape that makes it easy to regrind. Corresponds to high speed, high-efficiency processing. Energy-saving, environment-friendly drill with cutting resistance that's lower than conventional drills, decreasing the power consumption by 30%. Machining Application With oil hole drilled

Supporto tecnico