Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EPMT100312ZER-JC8050 |
EPMW100312ZER-JC8050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|
12.42 € | 10 | 8 giorni | For High Feeding | ||
12.42 € | 10 | 6 giorni | Cutting-edge Reinforced Type for High Feed |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | E (Profilo a rombo 75°) | Clearance angle | P(11°) | work material | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 2 | Dimensions/A(mm) | 10 | Dimensions/T(mm) | 3.2 |
Dimensions/B(mm) | 6 | Dimension / r ε(mm) | 1.2 | Material type | JC8050 |
Accuracy | M | Breaker Y/N | NA | Material | PVD Coating |
Configura
Proprietà di base
Details Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali