Fresa in metallo duro integrale per lavorazione alluminio (tagliente regolare), AL-SEES2

Fresa in metallo duro integrale per lavorazione alluminio (tagliente regolare), AL-SEES2
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-SEES2004-3
AL-SEES2005-3
AL-SEES2006-3
AL-SEES2007-3
AL-SEES2008-3
AL-SEES2009-3
AL-SEES20045-3
AL-SEES20055-3
AL-SEES20065-3
AL-SEES20075-3
AL-SEES20085-3
AL-SEES20095-3
AL-SEES2010-3
AL-SEES2011-3
AL-SEES2012-3
AL-SEES2013-3
AL-SEES2014-3
AL-SEES2015
AL-SEES2015-3
AL-SEES2016-3
AL-SEES2017-3
AL-SEES2018-3
AL-SEES2019-3
AL-SEES2020-3
AL-SEES2021-3
AL-SEES2022-3
AL-SEES2023-3
AL-SEES2024-3
AL-SEES2025
AL-SEES2025-3
AL-SEES2026-3
AL-SEES2027-3
AL-SEES2028-3
AL-SEES2029-3
AL-SEES2030-3
AL-SEES2031
AL-SEES2032
AL-SEES2033
AL-SEES2034
AL-SEES2036
AL-SEES2037
AL-SEES2038
AL-SEES2039
AL-SEES2041
AL-SEES2042
AL-SEES2043
AL-SEES2044
AL-SEES2046
AL-SEES2047
AL-SEES2048
AL-SEES2049
AL-SEES2051
AL-SEES2052
AL-SEES2053
AL-SEES2054
AL-SEES2055
AL-SEES2056
AL-SEES2057
AL-SEES2058
AL-SEES2059
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensions/ℓ2
(mm)

93.82 €

1 Disponibile 8 giorni 0.40.8340-

78.51 €

1 Disponibile 8 giorni 0.51340-

78.51 €

1 Disponibile 8 giorni 0.61.2340-

78.51 €

1 Disponibile 8 giorni 0.71.4340-

78.51 €

1 Disponibile 8 giorni 0.81.6340-

78.51 €

1 Disponibile 8 giorni 0.92340-

105.48 €

1 Disponibile 8 giorni 0.450.9340-

89.99 €

1 Disponibile 8 giorni 0.551.1340-

89.99 €

1 Disponibile 8 giorni 0.651.3340-

89.99 €

1 Disponibile 8 giorni 0.751.5340-

89.99 €

1 Disponibile 8 giorni 0.851.7340-

89.99 €

1 Disponibile 8 giorni 0.952340-

62.20 €

1 Disponibile 8 giorni 12.8340-

65.39 €

1 Disponibile 8 giorni 1.12.8340-

65.39 €

1 Disponibile 8 giorni 1.22.8340-

65.39 €

1 Disponibile 8 giorni 1.32.8340-

65.39 €

1 Disponibile 8 giorni 1.42.8340-

50.73 €

1 6 giorni 1.54.4440-

65.39 €

1 Disponibile 8 giorni 1.54.4340-

65.39 €

1 Disponibile 8 giorni 1.64.4340-

65.39 €

1 Disponibile 8 giorni 1.74.4340-

65.39 €

1 Disponibile 8 giorni 1.84.4340-

65.39 €

1 Disponibile 8 giorni 1.94.4340-

62.87 €

1 8 giorni 27340-

65.39 €

1 Disponibile 8 giorni 2.17340-

65.39 €

1 Disponibile 8 giorni 2.27340-

65.39 €

1 Disponibile 8 giorni 2.37340-

65.39 €

1 Disponibile 8 giorni 2.47340-

50.73 €

1 6 giorni 2.59440-

77.05 €

1 Disponibile 8 giorni 2.59340-

77.05 €

1 Disponibile 8 giorni 2.69340-

74.07 €

1 6 giorni 2.79340-

77.05 €

1 Disponibile 8 giorni 2.89340-

74.07 €

1 6 giorni 2.99340-

74.07 €

1 6 giorni 311350-

88.22 €

1 Disponibile 8 giorni 3.111650-

88.22 €

1 Disponibile 8 giorni 3.211650-

88.22 €

1 Disponibile 8 giorni 3.311650-

88.22 €

1 Disponibile 8 giorni 3.411650-

95.60 €

1 Disponibile 8 giorni 3.612650-

95.60 €

1 Disponibile 8 giorni 3.712650-

95.60 €

1 Disponibile 8 giorni 3.812650-

95.60 €

1 Disponibile 8 giorni 3.912650-

100.53 €

1 Disponibile 8 giorni 4.114650-

96.64 €

1 6 giorni 4.214650-

100.53 €

1 Disponibile 8 giorni 4.314650-

100.53 €

1 Disponibile 8 giorni 4.414650-

105.48 €

1 Disponibile 8 giorni 4.616650-

105.48 €

1 Disponibile 8 giorni 4.716650-

105.48 €

1 Disponibile 8 giorni 4.816650-

88.87 €

44.44 €

1 Stesso giorno

Stock

4.916650-

110.44 €

1 Disponibile 8 giorni 5.117655-

110.44 €

1 Disponibile 8 giorni 5.217655-

110.44 €

1 Disponibile 8 giorni 5.317655-

110.44 €

1 Disponibile 8 giorni 5.417655-

75.65 €

1 6 giorni 5.511655-

115.38 €

1 Disponibile 8 giorni 5.617655-

115.38 €

1 Disponibile 8 giorni 5.717655-

115.38 €

1 Disponibile 8 giorni 5.817655-

115.38 €

1 Disponibile 8 giorni 5.917655-

Loading...

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Laterale / Scanalatura Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Other Processing Applications Sharp Edge, Shoulder Milling, Grooving Features Suppresses chattering and has larger cutting area. Has excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining.
Specifications Torsion Angle 45°/ Regular blade length

Supporto tecnico