Punta Sigma/dura, tipo DZ-DHS / DV-DHS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DZ-DHS0200-12
DZ-DHS0220
DZ-DHS0250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)

66.28 €

1 6 giorni 212

70.35 €

1 6 giorni 2.216

70.35 €

1 6 giorni 2.516

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 55
Shank Type Punta a gambo dritto Coating Y/N Disponibile Coating Type TiAlN
With/without Oil Hole N/A Dimensions/Ds(φ mm) 3 Features High body hardness. High breaking and chipping resistance. High heat and wear resistance. Defects greatly improved
Machining Application Drilling, Value Coating Specifications Drill dedicated for highly hardened material capable of cutting highly hardened material with 70 HRC, effective cutting depth 5 x Dc torsion angle 15°

Supporto tecnico