Inserto compatibile per testa sferica orientabile, SWB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPGA090304-JC5040

Codice componente
SPGA090304-JC5040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.08 €

10 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) S (Quadrato) Clearance angle Altro work material Acciaio
Available corners 4 Dimensions/A(mm) 9.525 Dimensions/T(mm) 3.18
Dimensions/B(mm) 9.525 Material type JC5040 Dimensions/R(mm) 0.4
Details Type Peripheral Blade Material PVD Coating Machining Application For Coarse Finishing / Shaping

Si trova sulla pagina di Inserto compatibile per testa sferica orientabile, SWB, il codice articolo è il seguente: SPGA090304-JC5040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPGA090304-JC5040.

Supporto tecnico