Codice articolo del costruttore: OCFS2-030L
Marca: DIJET
Prezzo: 119.84 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Blade diameter (D): 3 φ
Blade length (ℓ): 20 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 60 mm
Dimensions/C: 0.1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OCFS2-030L
Codice componente
|
---|
OCFS2-030L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.84 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 | 20 | 6 | 60 | 0.1 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | Blade tip shape | Piano C |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Specifications | Long Blade Length Torsion Angle 30° | Material type | Ultrafine particle ultra-hard alloys |
Si trova sulla pagina di Fresa in metallo duro, tipo OCFS2-L, il codice articolo è il seguente: OCFS2-030L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OCFS2-030L.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OCFS2-035L |
OCFS2-040L |
OCFS2-045L |
OCFS2-050L |
OCFS2-055L |
OCFS2-060L |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/C (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.84 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.5 | 22 | 6 | 60 | 0.1 | |
128.31 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 24 | 6 | 60 | 0.1 | |
128.31 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4.5 | 28 | 6 | 60 | 0.1 | |
141.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 30 | 6 | 70 | 0.1 | |
105.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5.5 | 30 | 6 | 70 | 0.2 | |
107.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 30 | 6 | 70 | 0.2 |