Punta di centraggio fissa tipo CDL / S-CDL

Punta di centraggio fissa tipo CDL / S-CDL
[Caratteristiche] Fresa con eccellente resistenza all'abrasione. [Caratteristiche] Adatta alla foratura di acciaio generico, ghisa e alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-CDL2.5-90
S-CDLL2-60
S-CDLL2-90
S-CDLL2.5-60
S-CDLL2.5-90
S-CDLL3-60
S-CDLL3-90
S-CDLL4-60
S-CDLL4-90
S-CDLL5-60
S-CDLL5-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Dimensions φDc2
(mm)
Dimension L
(mm)

164.67 €

1 8 giorni 902.52.58100

142.15 €

1 8 giorni 60226150

150.73 €

1 8 giorni 90226150

186.12 €

1 8 giorni 602.52.58150

196.85 €

1 8 giorni 902.52.58150

187.19 €

1 8 giorni 60338150

197.91 €

1 8 giorni 90338150

237.60 €

1 8 giorni 604410150

250.46 €

1 8 giorni 904410150

285.84 €

1 8 giorni 605512150

299.79 €

1 8 giorni 905512150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Perforazione work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio Single blade, two blades Doppio bordo
Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico