Nuova testa modulare per fresa a movimento alternato tipo MPF

Nuova testa modulare per fresa a movimento alternato tipo MPF
[Caratteristiche] Il chip corrispondente della testa del modulo power cutter è DPGT0903-W3. [Caratteristiche] Può essere utilizzato per la lavorazione a pendolo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MPF-2030-M16
MPF-2033-M16
MPF-3040-M16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
O.D. (mm)
(mm)
Total number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension W
(mm)
With/Without Coolant Holes

486.68 €

1 8 giorni 3022822-

486.68 €

1 8 giorni 3323222-

580.69 €

1 8 giorni 4033226Available

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Altro Finish category Finitura Mounting Method Spina di centraggio
Underneck length (ℓ1)(mm) 50 Dimensions MD(mm) M16 Supported tips DPGT0903-W3
Application/Tip Clamp Screw DSW-307H Application/Cartridge SDGPR09CA-PFC Application/Cartridge Radial Adjustment Screw RSW-05008
Application/Cartridge Set Bolt HCS5-10 Application/L Wrench for Cartridge Set Bolt LW-040 Application/Tip Clamp Screw and Cartridge Radial Adjustment Screw Wrench A-10SD
Application Reciprocating machining/reciprocating machining

Supporto tecnico