Chip compatibili per Back Draft DBD

Chip compatibili per Back Draft DBD
[Features]
· Ideal for high-speed finishing of mold reference base

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DBD170408-30-CX75
DBD170408-CX90
DBD170408-F-CX75
DBD170408-JC8015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Material type Details Type Material

20.14 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / GhisaCX75For Improving Base Surface Finish and Base RoughnessCermet

20.14 €

10 6 giorni AcciaioCX90For Base Surface FinishCermet

20.14 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / GhisaCX75For simultaneously finishing wall and floor surfacesCermet

24.15 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaJC8015For Base Surface FinishPVD Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) C (Profilo a rombo 80°) Clearance angle P(11°) Available corners 2
Side length(mm) 16.669 Thickness(mm) 4.762 Width(mm) 9.525
Nose R(mm) R0.8 Hole Diameter(mm) φ4.6 Machining Application For finishing, flat and vertical wall processing

Supporto tecnico