Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VN-SPES2-030 |
VN-SPES2-040 |
VN-SPES2-050 |
VN-SPES2-060 |
VN-SPES2-080 |
VN-SPES2-100 |
VN-SPES2-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/ℓs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710.73 € | 1 | 8 giorni | 3 | 6 | 4 | 60 | 45 | ||
735.51 € | 1 | 8 giorni | 4 | 7 | 4 | 60 | 43 | ||
803.81 € | 1 | 8 giorni | 5 | 7 | 6 | 65 | 48 | ||
886.38 € | 1 | 8 giorni | 6 | 9 | 6 | 65 | 46 | ||
1,126.59 € | 1 | 8 giorni | 8 | 9 | 8 | 85 | 66 | ||
1,299.24 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 10 | 100 | 78 | ||
1,592.00 € | 1 | 8 giorni | 12 | 12 | 12 | 120 | 98 |
Loading...
work material | Grafite / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Other Processing Applications | Shoulder Milling, Grooving | Features | Integrated sintered diamond twist blade endmill manufactured through co-sintering of diamond and carbide |
Specifications | Torsion Angle 30° Blade length is 1 to 2 times the blade diameter |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali