Codice articolo del costruttore: DV-OCSR3050-R12
Marca: DIJET
Prezzo: 141.88 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Blade diameter (D): 5 φ
R Size: 1.2 mm
Blade length (ℓ): 10 mm
Overall Length (L): 70 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DV-OCSR3050-R12
Codice componente
|
---|
DV-OCSR3050-R12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.88 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 1.2 | 10 | 70 | 6 | 15 | 15 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Raggio |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Laterale / Superficie curva | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | R Precision(μm) | 0.015~-0.015 |
Detailed coatings | Value Coat | Specifications | Regular Type with Rounded Corner | Machining Application Details | Pocket machining, helical processing, shoulder grinding (Corner radius), curved surface processing |
Detailed torsion angle | 50° |
Si trova sulla pagina di Fresa a testa torica One Cut Super, DV-OCSR, il codice articolo è il seguente: DV-OCSR3050-R12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DV-OCSR3050-R12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DV-OCSR3020-R05 |
DV-OCSR3030-R08 |
DV-OCSR3040-R10 |
DV-OCSR3060-R15 |
DV-OCSR3080-R20 |
DV-OCSR3100-R10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.88 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2 | 0.5 | 4 | 70 | 6 | 6 | 6 | |
141.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 | 0.8 | 6 | 70 | 6 | 9 | 9 | |
141.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 1 | 8 | 70 | 6 | 12 | 12 | |
151.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 1.5 | 12 | 90 | 6 | - | - | |
195.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 2 | 16 | 100 | 8 | - | - | |
242.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1 | 20 | 110 | 10 | - | - |