Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TTS-251 |
TTS-252 |
TTS-321 |
TTS-322 |
TTS-323 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Connection Taper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.20 € | 1 | 6 giorni | 25 | 100 | 329-0565 | 300 | MT1 | ||
120.90 € | 1 | 6 giorni | 25 | 100 | 329-0573 | 250 | MT2 | ||
162.51 € | 1 | 6 giorni | 32 | 100 | 329-0581 | 550 | MT1 | ||
162.21 € | 1 | 6 giorni | 32 | 100 | 329-0590 | 500 | MT2 | ||
176.71 € | 1 | 6 giorni | 32 | 120 | 329-0603 | 450 | MT3 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Features | Straight shafts are changed to Morse tapered shafts in the milling machine and machining center. | Material | Chrome Molybdenum Steel (SCM415) |
---|---|---|---|---|---|
Material 1 | Hardening abrasive |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali