Mandrino senza chiave

Mandrino senza chiave
[Features]
· The chuck handle is not required, and it is possible to attach and detach the drill with manual rotation alone.
· It is an internal design that naturally increases the gripping force when centrifugal force is generated in the spindle rotation direction.
· Mainly installed onto boring machines for attaching drills.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KL-130N

Codice componente
KL-130N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

145.67 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Outer Diameter(mm) 50.5 Overall Length(mm) 105
Trusco Code 150-7516 Mass(g) 1030 Features The chuck handle is not required, and it is possible to attach and detach the drill with manual rotation alone. It is an internal design that naturally increases the gripping force when centrifugal force is generated in the spindle rotation direction. Mainly used mounted on lathes to mount a drill.
Gripping ability(mm) 0.5~13 Accuracy(mm) 0.05 Connection Taper JT6
Specifications Runout Accuracy 5/100 mm or Less /

Si trova sulla pagina di Mandrino senza chiave, il codice articolo è il seguente: KL-130N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KL-130N.

Supporto tecnico