Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TMC-D300 |
TMC-H300 |
TMC-H400 |
TMC-H500 |
TMC-R300 |
TMC-R400 |
TMC-R500 |
TMC-S300 |
TMC-S400 |
TMC-S500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Trusco Code | Mass (g) | Nozzle Length (mm) | Nozzle I.D. (mm) | Nozzle Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.29 € | 1 | 6 giorni | 278-7326 | 120 | 300 | 2 | Round blown | ||
116.40 € | 1 | 6 giorni | 278-7253 | 146 | 300 | 1.5 | Flat Blowing | ||
120.90 € | 1 | 9 giorni | 278-7261 | 178 | 400 | 1.5 | Flat Blowing | ||
88.01 € | 1 | 7 giorni | 278-7270 | 198 | 500 | 1.5 | Flat Blowing | ||
109.37 € | 1 | 9 giorni | 278-7229 | 148 | 300 | 2 | Round blow (With flow rate adjustment) | ||
116.68 € | 1 | 6 giorni | 278-7237 | 180 | 400 | 2 | Round blow (With flow rate adjustment) | ||
121.06 € | 1 | 6 giorni | 278-7245 | 210 | 500 | 2 | Round blow (With flow rate adjustment) | ||
116.43 € | 1 | 6 giorni | 278-7288 | 150 | 300 | 1 | Thin circle spray | ||
120.93 € | 1 | 7 giorni | 278-7296 | 182 | 400 | 1 | Thin circle spray | ||
89.10 € | 1 | 6 giorni | 278-7300 | 214 | 500 | 1 | Thin circle spray |
Loading...
Product Category | Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento | O-Ring | Nitrile Rubber (NBR) | Mounting Screw | G1/4 |
---|
Configura
Proprietà di base
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali