Ugello sostitutivo per getto d'aria

Ugello sostitutivo per getto d'aria
[Features]
· Has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AJ-N1
AJ-N2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trusco Code Mass
(g)
Nozzle number

38.73 €

1 6 giorni 219-860642.51

79.49 €

1 6 giorni 219-8614852

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Connection Dia. PT1/4 Features Has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance.
Nozzle Dia. 1/8 Operating Air Pressure(MPa) 0.35 Total Nozzle Length(mm) 330
Valve Part No. (P-CL-2B01) Accessory Cutting Fluid Specifications Coolant Size: 1/4 / Connection Screw R1/4 (PT1/4) Part No. (P-CL-2C02) / Y-Branch: Part No. P-CL-2F01) / Valve: Part No. P-CL-2B01) / Tip Nozzle Diameter: 1/8 Part Number (P-CL-2N02) / Operating Temperature: -30°C to + 80°C / Applicable Fluid: Air, Cutting Fluid

Supporto tecnico