“Manicotto per liquido refrigerante" (tubo flessibile)

“Manicotto per liquido refrigerante" (tubo flessibile)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL-2H015
CL-3H015
CL-4H015
CL-6H015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Size Trusco Code Mass
(g)
Link

136.06 €

1 6 giorni 1/4301-7028225100

105.75 €

1 6 giorni 3/8301-703630082

133.03 €

1 6 giorni 1/2301-704440062

198.23 €

1 6 giorni 3/4301-705255060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Length(mm) 1500 Material Polyacetal

Supporto tecnico