“Manicotto per liquido refrigerante" (kit da 2 pezzi)【2 Pezzi per confezione】

“Manicotto per liquido refrigerante" (kit da 2 pezzi)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL-2H01S
CL-3H01S
CL-6H01S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Size Length
(mm)
Trusco Code Link Mass

25.19 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1/4153230-30782045 g/set

28.24 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3/8145230-30861660 g/set

52.27 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3/4150230-310812110 g/set

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Number of included sets(piece) 2 Material Polyacetal

Supporto tecnico