“Manicotto per liquido refrigerante" (kit ugello flusso circolare)

“Manicotto per liquido refrigerante" (kit ugello flusso circolare)
[Features]
· Supplies coolant from 15 nozzles toward the center of the circle.
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL-2N10K
CL-4N10K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Size Circumference inside diameter
(mm)
Trusco Code Set Content Mass

102.71 €

1 6 giorni 1/4130230-44731/4 Side Flow Nozzle 15 Pieces, 1/4 End Cap50 g/set

127.00 €

1 6 giorni 1/2170230-44811/2 Side Flow Nozzle 15 Pieces, 1/2 End Cap120 g/set

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Material Polyacetal

Supporto tecnico