"Manicotto per liquido refrigerante" (raccordo di tipo a L)【1-10 Pezzi per confezione】

"Manicotto per liquido refrigerante" (raccordo di tipo a L)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL-2F02
CL-4F02
P-CL-2F02
P-CL-4F02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

62.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/424230-33295010 pieces

93.79 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/234230-333710010 pieces

8.17 €

1 8 giorni 11/424230-350751 pieces

11.44 €

1 6 giorni 11/234230-3515101 pieces

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Material Polyacetal

Supporto tecnico