"Manicotto per liquido refrigerante" (raccordo variante di tipo Y)

"Manicotto per liquido refrigerante" (raccordo variante di tipo Y)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-CL-4F04
P-CL-6F04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Size Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)

12.04 €

1 6 giorni 1/2×1/436230-450310

18.32 €

1 6 giorni 3/4×1/241231-585816

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento The Number of each bag(piece) 1 Details Type 1 pieces
Material Polyacetal

Supporto tecnico