Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CL-2C01 |
CL-2C02 |
CL-3C01 |
CL-3C02 |
CL-4C01 |
CL-4C02 |
CL-6C01 |
P-CL-2C01 |
P-CL-2C02 |
P-CL-3C01 |
P-CL-4C01 |
P-CL-4C02 |
P-CL-6C01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | The Number of each bag (piece) | Nominal Size | Thread Diameter (mm) | Length (mm) | Trusco Code | Mass (g/bag) | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.76 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1/4 | 1/8R(9.7) | 26.0 | 230-3710 | 50 | 10 pieces | ||
31.76 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1/4 | 1/4R(13.2) | 26.0 | 230-3914 | 50 | 10 pieces | ||
38.16 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3/8 | 3/8R(16.6) | 32.6 | 230-3728 | 80 | 10 pieces | ||
38.16 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3/8 | 1/2R(21.0) | 33 | 230-3922 | 80 | 10 pieces | ||
46.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1/2 | 3/8R(16.6) | 38.5 | 230-3736 | 150 | 10 pieces | ||
48.32 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1/2 | 1/2R(21.0) | 38.5 | 230-3931 | 150 | 10 pieces | ||
84.81 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3/4 | 3/4R(26.4) | 40.0 | 230-3744 | 200 | 10 pieces | ||
5.46 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1/4 | 1/8R(9.7) | 26.0 | 230-3795 | 5 | 1 pieces | |||
5.46 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1/4 | 1/4R(13.2) | 26.0 | 230-3949 | 5 | 1 pieces | |||
5.88 € | 1 | 6 giorni | 1 | 3/8 | 3/8R(16.6) | 32.6 | 230-3809 | 8 | 1 pieces | |||
7.25 € | 1 | 8 giorni | 1 | 1/2 | 3/8R(16.6) | 38.5 | 230-3817 | 15 | 1 pieces | |||
7.25 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1/2 | 1/2R(21.0) | 38.5 | 230-3965 | 15 | 1 pieces | |||
10.91 € | 1 | 8 giorni | 1 | 3/4 | 3/4R(26.4) | 40.0 | 230-3825 | 20 | 1 pieces |
Loading...
Product Category | Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento | Material | Polyacetal |
---|
Configura
Proprietà di base
The Number of each bag(piece)
Nominal Size
Thread Diameter(mm)
Length(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali