"Manicotto per liquido refrigerante" (valvola)【1-10 Pezzi per confezione】

"Manicotto per liquido refrigerante" (valvola)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL-2B01
CL-2B02
CL-2B03
CL-3B02
CL-3B03
CL-4B01
CL-4B02
CL-4B03
P-CL-2B01
P-CL-2B02
P-CL-2B03
P-CL-3B02
P-CL-3B03
P-CL-4B01
P-CL-4B02
P-CL-4B03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Thread Diameter
(mm)
Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

105.96 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/4-36230-3035100Connection Valve (10 pcs)

105.96 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/41/4NPT(13.2)41230-3116100Male Thread Type Valve (10 pcs)

105.96 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/41/4NPT(13.2)45.3230-3345100Female Thread Diameter Valve (10 pcs Included)

140.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103/83/8NPT(16.6)49230-3124140Male Thread Type Valve (10 pcs)

140.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103/83/8NPT(16.6)50230-3353160Female Thread Diameter Valve (10 pcs Included)

176.30 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/2-57.5230-3043300Connection Valve (10 pcs)

176.30 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/21/2NPT(21.0)61230-3132300Male Thread Type Valve (10 pcs)

176.30 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/21/2NPT(21.0)63230-3361300Female Thread Diameter Valve (10 pcs Included)

17.46 €

1 6 giorni 11/4-36230-305110Connection Valve (1 pcs)

17.46 €

1 6 giorni 11/41/4NPT(13.2)41230-325610Male Thread Type Valve (1 pc)

17.46 €

1 6 giorni 11/41/4NPT(13.2)45.3230-352310Female Thread Diameter Valve (1 pc Included)

22.81 €

1 6 giorni 13/83/8NPT(16.6)49230-326414Male Thread Type Valve (1 pc)

22.64 €

1 6 giorni 13/83/8NPT(16.6)50230-353116Female Thread Diameter Valve (1 pc Included)

27.89 €

1 6 giorni 11/2-57.5230-306030Connection Valve (1 pcs)

27.89 €

1 6 giorni 11/21/2NPT(21.0)61230-327230Male Thread Type Valve (1 pc)

27.89 €

1 6 giorni 11/21/2NPT(21.0)63230-354030Female Thread Diameter Valve (1 pc Included)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Material Polyacetal

Supporto tecnico