Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SB-165
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 165 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponibile | Maximum Opening Width(mm) | 20 | Opening Aperture Adjustment | 2 |
Cuttable Diameter(mm) | 1.7 | Nominal Dimensions(mm) | 165 | Tip Component Thickness(mm) | 2 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4953880512223 | Weight(g) | 160 |
Material | Chrome Vanadium Steel | Hardening | Complete anti-oxidation treatment | Surface Treatment | Nickel Chromium Plating |
Si trova sulla pagina di Pinza affusolata, il codice articolo è il seguente: SB-165.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SB-165.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali