Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.48 € | 1 | 8 giorni | 3 | 55 | 95 | 6 | 36 | ||
243.48 € | 1 | 24 giorni | 3.17 | 67 | 106 | 6 | 36 | ||
243.48 € | 1 | 24 giorni | 3.5 | 76 | 116 | 6 | 36 | ||
251.64 € | 1 | 24 giorni | 3.57 | 76 | 116 | 6 | 36 | ||
251.64 € | 1 | 8 giorni | 3.97 | 76 | 116 | 6 | 36 | ||
259.72 € | 1 | 8 giorni | 4 | 76 | 116 | 6 | 36 | ||
282.42 € | 1 | 24 giorni | 4.37 | 93 | 133 | 6 | 36 | ||
290.65 € | 1 | 8 giorni | 4.5 | 93 | 133 | 6 | 36 | ||
293.24 € | 1 | 24 giorni | 4.76 | 93 | 133 | 6 | 36 | ||
295.98 € | 1 | 8 giorni | 5 | 93 | 133 | 6 | 36 | ||
298.58 € | 1 | 8 giorni | 5.1 | 110 | 150 | 6 | 36 | ||
298.58 € | 1 | 24 giorni | 5.16 | 110 | 150 | 6 | 36 | ||
303.98 € | 1 | 24 giorni | 5.41 | 110 | 150 | 6 | 36 | ||
309.39 € | 1 | 8 giorni | 5.5 | 110 | 150 | 6 | 36 | ||
312.06 € | 1 | 8 giorni | 5.56 | 110 | 150 | 6 | 36 | ||
338.79 € | 1 | 24 giorni | 5.95 | 110 | 150 | 6 | 36 | ||
341.54 € | 1 | 8 giorni | 6 | 110 | 150 | 6 | 36 | ||
365.78 € | 1 | 24 giorni | 6.35 | 127 | 167 | 8 | 36 | ||
371.19 € | 1 | 24 giorni | 6.5 | 127 | 167 | 8 | 36 | ||
373.78 € | 1 | 24 giorni | 6.75 | 127 | 167 | 8 | 36 | ||
376.44 € | 1 | 8 giorni | 7 | 127 | 167 | 8 | 36 | ||
397.92 € | 1 | 8 giorni | 7.14 | 143 | 183 | 8 | 36 | ||
411.40 € | 1 | 24 giorni | 7.5 | 143 | 183 | 8 | 36 | ||
411.40 € | 1 | 24 giorni | 7.54 | 143 | 183 | 8 | 36 | ||
438.15 € | 1 | 24 giorni | 7.94 | 143 | 183 | 8 | 36 | ||
489.52 € | 1 | 8 giorni | 8 | 143 | 183 | 8 | 36 | ||
470.37 € | 1 | 24 giorni | 8.33 | 160 | 204 | 10 | 40 | ||
486.53 € | 1 | 8 giorni | 8.5 | 160 | 204 | 10 | 40 | ||
489.29 € | 1 | 24 giorni | 8.73 | 160 | 204 | 10 | 40 | ||
494.54 € | 1 | 24 giorni | 9 | 160 | 204 | 10 | 40 | ||
494.54 € | 1 | 24 giorni | 9.13 | 177 | 221 | 10 | 40 | ||
494.54 € | 1 | 24 giorni | 9.52 | 177 | 221 | 10 | 40 | ||
494.54 € | 1 | 24 giorni | 9.92 | 177 | 221 | 10 | 40 | ||
494.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | 177 | 221 | 10 | 40 | ||
502.62 € | 1 | 24 giorni | 10.32 | 198 | 247 | 12 | 45 | ||
513.44 € | 1 | 24 giorni | 10.72 | 198 | 247 | 12 | 45 | ||
518.69 € | 1 | 8 giorni | 11 | 198 | 247 | 12 | 45 | ||
518.69 € | 1 | 24 giorni | 11.11 | 214 | 263 | 12 | 45 | ||
532.17 € | 1 | 24 giorni | 11.51 | 214 | 263 | 12 | 45 | ||
542.84 € | 1 | 24 giorni | 11.91 | 214 | 263 | 12 | 45 | ||
542.84 € | 1 | 8 giorni | 12 | 214 | 263 | 12 | 45 | ||
583.06 € | 1 | 24 giorni | 12.3 | 248 | 297 | 14 | 45 | ||
628.86 € | 1 | 8 giorni | 12.7 | 248 | 297 | 14 | 45 | ||
671.68 € | 1 | 24 giorni | 13.1 | 248 | 297 | 14 | 45 | ||
725.47 € | 1 | 24 giorni | 13.49 | 248 | 297 | 14 | 45 | ||
779.10 € | 1 | 24 giorni | 13.89 | 248 | 297 | 14 | 45 | ||
779.10 € | 1 | 8 giorni | 14 | 248 | 297 | 14 | 45 |
Loading...
Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Disponibile | Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 135 |
Standard | G.S. | Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h7 |
Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | TiAlN |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali