Fresa con imbocco irregolare, tipo normale, a 3 taglienti per alluminio RF100 A 3472

Fresa con imbocco irregolare, tipo normale, a 3 taglienti per alluminio RF100 A 3472
  • Sconto volumi elevati
3-flute endmill with unequal lead ideal for aluminum high speed machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3472-003.000
3472-004.000
3472-005.000
3472-006.000
3472-008.000
3472-010.000
3472-012.000
3472-016.000
3472-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

42.81 €

1 Disponibile 6 giorni 38657212.7

38.76 €

1 Disponibile 6 giorni 411657213.7

38.76 €

1 Disponibile 6 giorni 513657214.7

42.81 €

1 Disponibile 6 giorni 613657215.5

52.97 €

1 Disponibile 6 giorni 816863277.5

79.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10191072329.2

130.02 €

1 Disponibile 6 giorni 122212833811.2

160.86 €

1 Disponibile 6 giorni 162616924415.0

232.90 €

1 Disponibile 6 giorni 2032201045419.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato Torsion Angle (θ) Puntale variabile
Tool Material Carbide Standard G.S. Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico