Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.81 € | 1 | 8 giorni | 3 | 50 | 90 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 24 giorni | 3.1 | 50 | 90 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 3.17 | 50 | 90 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 3.2 | 50 | 90 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 3.3 | 50 | 90 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 3.4 | 50 | 90 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 3.5 | 50 | 90 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 3.6 | 50 | 90 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 3.7 | 50 | 90 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 3.8 | 64 | 102 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 24 giorni | 3.9 | 64 | 102 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 4 | 64 | 102 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 24 giorni | 4.1 | 64 | 102 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 4.2 | 64 | 102 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 4.3 | 64 | 102 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 24 giorni | 4.4 | 64 | 102 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 4.5 | 64 | 102 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 24 giorni | 4.6 | 64 | 102 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 4.7 | 64 | 102 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 4.8 | 78 | 116 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 24 giorni | 4.9 | 78 | 116 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 5 | 78 | 116 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 5.1 | 78 | 116 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 5.2 | 78 | 116 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 5.3 | 78 | 116 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 24 giorni | 5.4 | 78 | 116 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 5.5 | 78 | 116 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 5.6 | 78 | 116 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 24 giorni | 5.7 | 78 | 116 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 24 giorni | 5.8 | 78 | 116 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 5.9 | 78 | 116 | 6 | 36 | ||
195.81 € | 1 | 8 giorni | 6 | 78 | 116 | 6 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 8 giorni | 6.1 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 8 giorni | 6.2 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 8 giorni | 6.3 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 33 giorni | 6.35 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 8 giorni | 6.4 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 8 giorni | 6.5 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 24 giorni | 6.6 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 8 giorni | 6.7 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 8 giorni | 6.8 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 8 giorni | 6.9 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 8 giorni | 7 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 8 giorni | 7.1 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 8 giorni | 7.2 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 24 giorni | 7.3 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 8 giorni | 7.4 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 8 giorni | 7.5 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 8 giorni | 7.6 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 24 giorni | 7.7 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 24 giorni | 7.8 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 8 giorni | 7.9 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
229.66 € | 1 | 8 giorni | 8 | 108 | 146 | 8 | 36 | ||
290.50 € | 1 | 8 giorni | 8.1 | 120 | 162 | 10 | 40 | ||
290.50 € | 1 | 8 giorni | 8.2 | 120 | 162 | 10 | 40 | ||
290.50 € | 1 | 24 giorni | 8.3 | 120 | 162 | 10 | 40 | ||
290.50 € | 1 | 24 giorni | 8.4 | 120 | 162 | 10 | 40 | ||
290.50 € | 1 | 8 giorni | 8.5 | 120 | 162 | 10 | 40 | ||
290.50 € | 1 | 8 giorni | 8.6 | 120 | 162 | 10 | 40 | ||
290.50 € | 1 | 8 giorni | 8.7 | 120 | 162 | 10 | 40 |
Loading...
Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | Disponibile | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 135 | Standard | G.S. | Internal oil supply | Available |
Blade diameter tolerance | h7 | Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | FIRE |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali