Punta a gambo dritto 3 X D per applicazioni su carburo H 1946 (1946-005.000)

Punta a gambo dritto 3 X D per applicazioni su carburo H 1946 1946-005.000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1946-005.000

Marca: GUHRING

Prezzo: 205.12

Tempi di consegna: 24 giorni


Dati Tecnici:

Hole diameter (drill diameter) d1: 5 mm

Groove Length l2: 28 mm

Overall Length L1: 66 mm

shank diameter d2: 6 mm

Shank length l3: 36 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1946-005.000

Codice componente
1946-005.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

205.12 €

1 24 giorni 52866636

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto Coating Y/N Disponibile
Coating Type A With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 120 Standard DIN6537K Blade diameter tolerance m7
Shank diameter tolerance h6 Coating Details TiAlN

Si trova sulla pagina di Punta a gambo dritto 3 X D per applicazioni su carburo H 1946, il codice articolo è il seguente: 1946-005.000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1946-005.000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1946-003.400
1946-004.000
1946-004.300
1946-005.100
1946-006.000
1946-006.900
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

151.09 €

1 24 giorni 3.42062636

183.61 €

1 24 giorni 42466636

190.66 €

1 24 giorni 4.32466636

222.92 €

1 24 giorni 5.12866636

276.86 €

1 24 giorni 62866636

348.37 €

1 24 giorni 6.93479836

Supporto tecnico