Punta in acciaio inox 5 X D RT100VA 8511

Punta in acciaio inox 5 X D RT100VA 8511
Offers high cutting speed and long service life when machining stainless steel, helping achieve highly precise hole drilling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8511-003.000
8511-003.100
8511-003.170
8511-003.200
8511-003.250
8511-003.300
8511-003.400
8511-003.500
8511-003.570
8511-003.600
8511-003.700
8511-003.800
8511-003.900
8511-003.970
8511-004.000
8511-004.100
8511-004.200
8511-004.300
8511-004.370
8511-004.400
8511-004.500
8511-004.600
8511-004.650
8511-004.700
8511-004.760
8511-004.800
8511-004.900
8511-005.000
8511-005.100
8511-005.160
8511-005.200
8511-005.300
8511-005.400
8511-005.500
8511-005.550
8511-005.560
8511-005.600
8511-005.700
8511-005.800
8511-005.900
8511-005.950
8511-006.000
8511-006.100
8511-006.200
8511-006.300
8511-006.350
8511-006.400
8511-006.500
8511-006.600
8511-006.700
8511-006.750
8511-006.800
8511-006.900
8511-007.000
8511-007.100
8511-007.140
8511-007.200
8511-007.300
8511-007.400
8511-007.500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

129.18 €

1 8 giorni 32866636

129.18 €

1 24 giorni 3.12866636

134.68 €

1 24 giorni 3.172866636

129.18 €

1 24 giorni 3.22866636

134.68 €

1 24 giorni 3.252866636

129.18 €

1 24 giorni 3.32866636

129.18 €

1 8 giorni 3.42866636

129.18 €

1 8 giorni 3.52866636

134.68 €

1 24 giorni 3.572866636

129.18 €

1 8 giorni 3.62866636

129.18 €

1 8 giorni 3.72866636

129.18 €

1 24 giorni 3.83674636

129.18 €

1 8 giorni 3.93674636

134.68 €

1 24 giorni 3.973674636

129.18 €

1 24 giorni 43674636

134.68 €

1 24 giorni 4.13674636

134.68 €

1 24 giorni 4.23674636

134.68 €

1 8 giorni 4.33674636

168.12 €

1 24 giorni 4.373674636

168.12 €

1 24 giorni 4.43674636

134.68 €

1 24 giorni 4.53674636

134.68 €

1 24 giorni 4.63674636

168.12 €

1 24 giorni 4.653674636

134.68 €

1 8 giorni 4.73674636

168.12 €

1 24 giorni 4.764482636

134.68 €

1 8 giorni 4.84482636

168.12 €

1 24 giorni 4.94482636

129.18 €

1 8 giorni 54482636

134.68 €

1 8 giorni 5.14482636

168.12 €

1 24 giorni 5.164482636

134.68 €

1 24 giorni 5.24482636

168.12 €

1 24 giorni 5.34482636

168.12 €

1 8 giorni 5.44482636

134.68 €

1 8 giorni 5.54482636

168.12 €

1 24 giorni 5.554482636

168.12 €

1 24 giorni 5.564482636

134.68 €

1 24 giorni 5.64482636

134.68 €

1 24 giorni 5.74482636

134.68 €

1 8 giorni 5.84482636

168.12 €

1 8 giorni 5.94482636

168.12 €

1 8 giorni 5.954482636

129.18 €

1 8 giorni 64482636

192.67 €

1 8 giorni 6.15391836

192.67 €

1 8 giorni 6.25391836

192.67 €

1 8 giorni 6.35391836

192.67 €

1 24 giorni 6.355391836

192.67 €

1 8 giorni 6.45391836

149.37 €

1 8 giorni 6.55391836

192.67 €

1 24 giorni 6.65391836

149.37 €

1 8 giorni 6.75391836

192.67 €

1 24 giorni 6.755391836

149.37 €

1 8 giorni 6.85391836

149.37 €

1 8 giorni 6.95391836

149.37 €

1 8 giorni 75391836

192.67 €

1 8 giorni 7.15391836

192.67 €

1 24 giorni 7.145391836

192.67 €

1 8 giorni 7.25391836

192.67 €

1 8 giorni 7.35391836

149.37 €

1 24 giorni 7.45391836

149.37 €

1 24 giorni 7.55391836

Loading...

Informazioni di base

Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro
With/without Oil Hole Disponibile Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140
Standard DIN6537L Internal oil supply Available Blade diameter tolerance m7
Shank diameter tolerance h6 Coating Details nanoA

Supporto tecnico