Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98.30 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 3 | 16 | 46 | |
103.52 € | 1 | 24 giorni | 3.2 | 18 | 49 | ||
103.52 € | 1 | 24 giorni | 3.3 | 18 | 49 | ||
110.69 € | 1 | 24 giorni | 3.4 | 20 | 52 | ||
110.69 € | 1 | 24 giorni | 3.5 | 20 | 52 | ||
114.16 € | 1 | 24 giorni | 3.8 | 22 | 55 | ||
114.16 € | 1 | 24 giorni | 3.9 | 22 | 55 | ||
114.16 € | 1 | 24 giorni | 4 | 22 | 55 | ||
114.16 € | 1 | 24 giorni | 4.2 | 22 | 55 | ||
121.20 € | 1 | 24 giorni | 4.3 | 24 | 58 | ||
121.20 € | 1 | 24 giorni | 4.5 | 24 | 58 | ||
121.20 € | 1 | 24 giorni | 4.6 | 24 | 58 | ||
124.67 € | 1 | 24 giorni | 4.9 | 26 | 62 | ||
124.67 € | 1 | 24 giorni | 5 | 26 | 62 | ||
124.67 € | 1 | 24 giorni | 5.2 | 26 | 62 | ||
128.37 € | 1 | 24 giorni | 5.5 | 28 | 66 | ||
128.37 € | 1 | 24 giorni | 5.7 | 28 | 66 | ||
128.37 € | 1 | 24 giorni | 5.8 | 28 | 66 | ||
134.73 € | 1 | 24 giorni | 6 | 28 | 66 | ||
141.08 € | 1 | 24 giorni | 6.1 | 31 | 70 | ||
141.08 € | 1 | 24 giorni | 6.2 | 31 | 70 | ||
141.08 € | 1 | 24 giorni | 6.4 | 31 | 70 | ||
142.36 € | 1 | 24 giorni | 6.6 | 31 | 70 | ||
142.36 € | 1 | 24 giorni | 6.7 | 31 | 70 | ||
115.45 € | 1 | 24 giorni | 7 | 34 | 74 | ||
115.45 € | 1 | 24 giorni | 7.1 | 34 | 74 | ||
115.45 € | 1 | 24 giorni | 7.2 | 34 | 74 | ||
115.45 € | 1 | 24 giorni | 7.4 | 34 | 74 | ||
140.17 € | 1 | 24 giorni | 8.1 | 37 | 79 | ||
140.17 € | 1 | 24 giorni | 8.5 | 37 | 79 | ||
157.45 € | 1 | 24 giorni | 8.7 | 40 | 84 | ||
157.45 € | 1 | 24 giorni | 8.8 | 40 | 84 | ||
157.45 € | 1 | 24 giorni | 9 | 40 | 84 | ||
169.73 € | 1 | 24 giorni | 9.1 | 40 | 84 | ||
169.73 € | 1 | 24 giorni | 9.4 | 40 | 84 | ||
182.17 € | 1 | 24 giorni | 10 | 43 | 89 | ||
182.17 € | 1 | 24 giorni | 10.2 | 43 | 89 | ||
194.52 € | 1 | 24 giorni | 10.5 | 43 | 89 | ||
206.89 € | 1 | 24 giorni | 10.8 | 47 | 95 | ||
206.89 € | 1 | 24 giorni | 11.5 | 47 | 95 | ||
233.06 € | 1 | 24 giorni | 11.6 | 47 | 95 | ||
233.06 € | 1 | 24 giorni | 11.8 | 47 | 95 | ||
206.89 € | 1 | 24 giorni | 12 | 51 | 102 | ||
270.13 € | 1 | 24 giorni | 12.5 | 51 | 102 | ||
331.93 € | 1 | 24 giorni | 15.5 | 58 | 115 | ||
331.93 € | 1 | 24 giorni | 16 | 58 | 115 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 140 | Standard | DIN6539 |
Blade diameter tolerance | m7 | Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | FIRE |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali