Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0223-002.100 |
0223-002.700 |
0223-003.000 |
0223-004.700 |
0223-006.350 |
0223-007.140 |
0223-008.330 |
0223-009.000 |
0223-010.400 |
0223-013.200 |
0223-013.750 |
0223-014.000 |
0223-016.500 |
0223-018.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.76 € | 10 | 8 giorni | 2.1 | 12 | 38 | ||
10.89 € | 10 | 8 giorni | 2.7 | 16 | 46 | ||
8.92 € | 1 | 8 giorni | 3 | 16 | 46 | ||
17.71 € | 1 | 8 giorni | 4.7 | 24 | 58 | ||
18.57 € | 1 | 8 giorni | 6.35 | 31 | 70 | ||
35.06 € | 1 | 24 giorni | 7.14 | 34 | 74 | ||
43.54 € | 1 | 24 giorni | 8.33 | 37 | 79 | ||
23.66 € 12.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 9 | 40 | 84 | |
81.25 € | 1 | 8 giorni | 10.4 | 43 | 89 | ||
114.95 € | 1 | 8 giorni | 13.2 | 51 | 102 | ||
105.10 € | 1 | 8 giorni | 13.75 | 54 | 107 | ||
109.13 € | 1 | 8 giorni | 14 | 54 | 107 | ||
121.19 € | 1 | 8 giorni | 16.5 | 60 | 119 | ||
129.29 € | 1 | 8 giorni | 18 | 62 | 123 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Resina | Tool Material Type | HSS | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 | Standard | DIN1897 |
Blade diameter tolerance | h8 | Coating Details | Homogenizer |
Configura
Stock
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali