Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 100 mm, GT100 J691 (J691-003.200)

Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 100 mm, GT100 J691 J691-003.200

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: J691-003.200

Marca: GUHRING

Prezzo: 140.25

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Hole diameter (drill diameter) d1: 3.2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

J691-003.200

Codice componente
J691-003.200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

140.25 €

1 6 giorni 3.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Groove Length l2(mm) 50 work material Ghisa / Alluminio Tool Material Type Carburo
Overall Length L1(mm) 100 Shank Type A gambo dritto Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole Disponibile tip angle(°) 130 Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7

Si trova sulla pagina di Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 100 mm, GT100 J691, il codice articolo è il seguente: J691-003.200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J691-003.200.

Tipologia prodotto

Codice componente
J691-003.000
J691-003.100
J691-003.300
J691-003.400
J691-003.500
J691-003.600
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

111.10 €

1 6 giorni 3

140.25 €

1 6 giorni 3.1

141.85 €

1 6 giorni 3.3

141.85 €

1 6 giorni 3.4

112.70 €

1 6 giorni 3.5

146.39 €

1 6 giorni 3.6

Supporto tecnico