Codice articolo del costruttore: J741-002.000
Marca: GUHRING
Prezzo: 162.22 €
Tempi di consegna: 24 giorni
Hole diameter (drill diameter) d1: 2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
J741-002.000
Groove Length l2(mm) | 60 | work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1(mm) | 100 | Shank Type | A gambo dritto | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 130 |
Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 |
Coating Details | FIRE |
Si trova sulla pagina di Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 100 mm, GT100 J741, il codice articolo è il seguente: J741-002.000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J741-002.000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
J741-002.100 |
J741-002.200 |
J741-002.300 |
J741-002.400 |
J741-002.500 |
J741-002.600 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
179.52 € | 1 | 24 giorni | 2.1 | ||
179.52 € | 1 | 24 giorni | 2.2 | ||
179.52 € | 1 | 24 giorni | 2.3 | ||
179.52 € | 1 | 24 giorni | 2.4 | ||
164.09 € | 1 | 24 giorni | 2.5 | ||
166.09 € | 1 | 24 giorni | 2.6 |