Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 200 mm, GT100 J683 (J683-003.100)

Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 200 mm, GT100 J683 J683-003.100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: J683-003.100

Marca: GUHRING

Prezzo: 134.20

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Hole diameter (drill diameter) d1: 3.1 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

J683-003.100

Codice componente
J683-003.100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

134.20 €

1 6 giorni 3.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Groove Length l2(mm) 150 work material Ghisa / Alluminio Tool Material Type Carburo
Overall Length L1(mm) 200 Shank Type A gambo dritto Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole N/A Standard G.S. Blade diameter tolerance h8
Shank diameter tolerance h7

Si trova sulla pagina di Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 200 mm, GT100 J683, il codice articolo è il seguente: J683-003.100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J683-003.100.

Tipologia prodotto

Codice componente
J683-003.000
J683-003.200
J683-003.300
J683-003.400
J683-003.500
J683-003.600
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

120.17 €

1 6 giorni 3

134.20 €

1 6 giorni 3.2

123.35 €

1 6 giorni 3.3

125.04 €

1 6 giorni 3.4

125.04 €

1 6 giorni 3.5

138.41 €

1 6 giorni 3.6

Supporto tecnico