Codice articolo del costruttore: J743-002.500
Marca: GUHRING
Prezzo: 284.08 €
Tempi di consegna: 24 giorni
Hole diameter (drill diameter) d1: 2.5 mm
Groove Length l2: 120 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
J743-002.500
work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Carburo | Overall Length L1(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | A gambo dritto | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro |
With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. |
Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 | Coating Details | FIRE |
Si trova sulla pagina di Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 200 mm, GT100 J743, il codice articolo è il seguente: J743-002.500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J743-002.500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
J743-002.200 |
J743-002.300 |
J743-002.400 |
J743-002.600 |
J743-002.700 |
J743-002.800 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
299.38 € | 1 | 24 giorni | 2.2 | 120 | ||
299.38 € | 1 | 24 giorni | 2.3 | 120 | ||
299.38 € | 1 | 24 giorni | 2.4 | 120 | ||
288.80 € | 1 | 24 giorni | 2.6 | 120 | ||
304.58 € | 1 | 24 giorni | 2.7 | 120 | ||
289.80 € | 1 | 24 giorni | 2.8 | 120 |