Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
136.61 € | 1 | 24 giorni | 2 | 90 | ||
153.71 € | 1 | 24 giorni | 2.1 | 90 | ||
153.71 € | 1 | 24 giorni | 2.2 | 90 | ||
153.71 € | 1 | 24 giorni | 2.3 | 90 | ||
153.71 € | 1 | 24 giorni | 2.4 | 90 | ||
137.91 € | 1 | 24 giorni | 2.5 | 90 | ||
141.62 € | 1 | 24 giorni | 2.6 | 90 | ||
158.24 € | 1 | 24 giorni | 2.7 | 90 | ||
142.59 € | 1 | 24 giorni | 2.8 | 90 | ||
158.24 € | 1 | 24 giorni | 2.9 | 90 | ||
146.28 € | 1 | 24 giorni | 3 | 90 | ||
165.66 € | 1 | 24 giorni | 3.1 | 90 | ||
165.66 € | 1 | 24 giorni | 3.2 | 90 | ||
152.27 € | 1 | 24 giorni | 3.3 | 90 | ||
152.27 € | 1 | 24 giorni | 3.4 | 90 | ||
152.27 € | 1 | 24 giorni | 3.5 | 90 | ||
170.67 € | 1 | 24 giorni | 3.6 | 90 | ||
170.67 € | 1 | 24 giorni | 3.7 | 90 | ||
154.52 € | 1 | 24 giorni | 3.8 | 90 | ||
170.67 € | 1 | 24 giorni | 3.9 | 90 | ||
159.68 € | 1 | 24 giorni | 4 | 90 | ||
181.32 € | 1 | 24 giorni | 4.1 | 90 | ||
165.66 € | 1 | 24 giorni | 4.2 | 90 | ||
168.87 € | 1 | 24 giorni | 4.3 | 90 | ||
184.54 € | 1 | 24 giorni | 4.4 | 90 | ||
168.87 € | 1 | 24 giorni | 4.5 | 90 | ||
187.28 € | 1 | 24 giorni | 4.6 | 90 | ||
187.28 € | 1 | 24 giorni | 4.7 | 90 | ||
171.65 € | 1 | 24 giorni | 4.8 | 90 | ||
187.28 € | 1 | 24 giorni | 4.9 | 90 | ||
171.65 € | 1 | 24 giorni | 5 | 90 | ||
185.99 € | 1 | 24 giorni | 5.1 | 90 | ||
201.63 € | 1 | 24 giorni | 5.2 | 90 | ||
201.63 € | 1 | 24 giorni | 5.3 | 90 | ||
207.14 € | 1 | 24 giorni | 5.4 | 90 | ||
191.00 € | 1 | 24 giorni | 5.5 | 90 | ||
210.37 € | 1 | 24 giorni | 5.6 | 90 | ||
207.14 € | 1 | 24 giorni | 5.7 | 90 | ||
191.00 € | 1 | 24 giorni | 5.8 | 90 | ||
207.14 € | 1 | 24 giorni | 5.9 | 90 | ||
191.00 € | 1 | 24 giorni | 6 | 90 | ||
224.21 € | 1 | 24 giorni | 6.1 | 90 | ||
224.21 € | 1 | 24 giorni | 6.2 | 90 | ||
224.21 € | 1 | 24 giorni | 6.3 | 90 | ||
224.21 € | 1 | 24 giorni | 6.4 | 90 | ||
208.58 € | 1 | 24 giorni | 6.5 | 90 | ||
228.27 € | 1 | 24 giorni | 6.6 | 90 | ||
228.27 € | 1 | 24 giorni | 6.7 | 90 | ||
219.08 € | 1 | 24 giorni | 6.8 | 90 | ||
235.20 € | 1 | 24 giorni | 6.9 | 90 | ||
219.08 € | 1 | 24 giorni | 7 | 90 | ||
238.92 € | 1 | 24 giorni | 7.1 | 90 | ||
238.92 € | 1 | 24 giorni | 7.2 | 90 | ||
238.92 € | 1 | 24 giorni | 7.3 | 90 | ||
238.92 € | 1 | 24 giorni | 7.4 | 90 | ||
223.29 € | 1 | 24 giorni | 7.5 | 90 | ||
243.10 € | 1 | 24 giorni | 7.6 | 90 | ||
243.10 € | 1 | 24 giorni | 7.7 | 90 | ||
227.46 € | 1 | 24 giorni | 7.8 | 90 | ||
243.10 € | 1 | 24 giorni | 7.9 | 90 |
Loading...
work material | Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Carburo | Overall Length L1(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | A gambo dritto | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h8 |
Shank diameter tolerance | h7 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali