Alesatore fisso per fori passanti HR500D 1676

Alesatore fisso per fori passanti HR500D 1676
[Features]
· High-quality hole finish-machining can be performed at ultra high speed.
· The applicable range of processing materials is wide, the processing cost can be reduced, and high reliability is provided.
· Coolant is supplied through the shank, helping achieve reliable extraction of cutting chips.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1676-002.970
1676-002.980
1676-002.990
1676-003.000
1676-003.010
1676-003.020
1676-003.030
1676-003.970
1676-003.980
1676-003.990
1676-004.000
1676-004.010
1676-004.020
1676-004.030
1676-004.970
1676-004.980
1676-004.990
1676-005.000
1676-005.010
1676-005.020
1676-005.030
1676-005.970
1676-005.980
1676-005.990
1676-006.000
1676-006.010
1676-006.020
1676-006.030
1676-007.000
1676-007.970
1676-007.980
1676-007.990
1676-008.000
1676-008.010
1676-008.020
1676-008.030
1676-009.000
1676-009.970
1676-009.980
1676-009.990
1676-010.000
1676-010.010
1676-010.020
1676-010.030
1676-011.000
1676-011.970
1676-011.980
1676-011.990
1676-012.000
1676-012.010
1676-012.020
1676-012.030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Length under neck l2
(mm)

574.10 €

1 6 giorni 2.9712468440

272.64 €

1 6 giorni 2.9812468440

272.64 €

1 6 giorni 2.9912468440

272.64 €

1 6 giorni 312468440

272.64 €

1 6 giorni 3.0112468440

272.64 €

1 6 giorni 3.0212468440

272.64 €

1 6 giorni 3.0312468440

272.64 €

1 6 giorni 3.9712468440

272.64 €

1 6 giorni 3.9812468440

272.64 €

1 6 giorni 3.9912468440

272.64 €

1 8 giorni 412468440

272.64 €

1 6 giorni 4.0112468440

272.64 €

1 6 giorni 4.0212468440

272.64 €

1 6 giorni 4.0312468440

272.64 €

1 8 giorni 4.9712476640

272.64 €

1 6 giorni 4.9812476640

272.64 €

1 6 giorni 4.9912476640

272.64 €

1 8 giorni 512476640

276.68 €

1 6 giorni 5.0112476640

276.68 €

1 6 giorni 5.0212476640

276.68 €

1 6 giorni 5.0312476640

276.68 €

1 8 giorni 5.9712476640

276.68 €

1 6 giorni 5.9812476640

276.68 €

1 6 giorni 5.9912476640

276.68 €

1 8 giorni 612476640

286.78 €

1 6 giorni 6.0112476640

286.78 €

1 6 giorni 6.0212476640

286.78 €

1 6 giorni 6.0312476640

311.98 €

1 8 giorni 7166101865

311.98 €

1 8 giorni 7.97166101865

311.98 €

1 6 giorni 7.98166101865

311.98 €

1 6 giorni 7.99166101865

311.98 €

1 8 giorni 8166101865

303.90 €

1 6 giorni 8.01166101865

303.90 €

1 6 giorni 8.02166101865

303.90 €

1 6 giorni 8.03166101865

352.21 €

1 8 giorni 91961011061

352.21 €

1 8 giorni 9.971961011061

352.21 €

1 6 giorni 9.981961011061

352.21 €

1 6 giorni 9.991961011061

424.73 €

1 8 giorni 101961011061

424.73 €

1 6 giorni 10.011961011061

424.73 €

1 6 giorni 10.021961011061

424.73 €

1 6 giorni 10.031961011061

524.49 €

1 8 giorni 111961301285

540.65 €

1 8 giorni 11.971961301285

540.65 €

1 6 giorni 11.981961301285

540.65 €

1 6 giorni 11.991961301285

540.65 €

1 8 giorni 121961301285

556.81 €

1 6 giorni 12.011961301285

556.81 €

1 6 giorni 12.021961301285

556.81 €

1 6 giorni 12.031961301285

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Coating Y/N Disponibile Coating Type A Internal oil supply Available
Coating Details TiAℓN Shank diameter tolerance h6 Blade diameter tolerance +0.005~0

Supporto tecnico