Punta per HT800WP, solo 4112

Punta per HT800WP, solo 4112
A widely applicable insert used for materials from general steel to stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4112-011.000
4112-011.200
4112-011.500
4112-011.510
4112-011.700
4112-011.800
4112-011.910
4112-012.000
4112-012.100
4112-012.200
4112-012.300
4112-012.500
4112-012.600
4112-012.700
4112-012.800
4112-012.900
4112-013.000
4112-013.100
4112-013.490
4112-013.500
4112-013.600
4112-013.700
4112-013.800
4112-013.890
4112-014.000
4112-014.100
4112-014.290
4112-014.400
4112-014.500
4112-014.600
4112-014.680
4112-014.700
4112-014.800
4112-015.000
4112-015.080
4112-015.100
4112-015.200
4112-015.300
4112-015.480
4112-015.500
4112-015.600
4112-015.700
4112-015.800
4112-015.870
4112-016.000
4112-016.270
4112-016.500
4112-016.670
4112-017.000
4112-017.070
4112-017.460
4112-017.500
4112-017.600
4112-017.860
4112-018.000
4112-018.260
4112-018.500
4112-018.650
4112-019.000
4112-019.050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatible Holder 4106-4110 Compatible Holder 4105
(mm)
blade diameter d1h7
(mm)
Point Length l 4
(mm)
Thickness b
(mm)
Tip Height h
(mm)

153.56 €

1 8 giorni 11011011.002.14.57.5

153.56 €

1 24 giorni 11011011.202.14.57.5

153.56 €

1 8 giorni 11511011.502.14.57.5

107.28 €

1 24 giorni 11511011.512.14.57.5

153.56 €

1 24 giorni 11511011.702.14.57.5

153.56 €

1 24 giorni 11511011.802.14.57.5

107.28 €

1 24 giorni 11511011.912.14.57.5

153.56 €

1 24 giorni 12012012.002.257.7

153.56 €

1 8 giorni 12012012.102.257.7

153.56 €

1 24 giorni 12012012.202.257.7

153.56 €

1 24 giorni 12012012.302.257.7

153.56 €

1 8 giorni 12512012.502.357.7

153.56 €

1 24 giorni 12512012.602.357.7

153.56 €

1 24 giorni 12512012.702.357.7

153.56 €

1 24 giorni 12512012.802.357.7

153.56 €

1 24 giorni 12512012.902.357.7

153.56 €

1 24 giorni 13013013.002.45.58.5

153.56 €

1 24 giorni 13013013.102.45.58.5

107.28 €

1 24 giorni 13013013.492.45.58.5

153.56 €

1 24 giorni 13513013.502.45.58.5

153.56 €

1 24 giorni 13513013.602.45.58.5

153.56 €

1 24 giorni 13513013.702.45.58.5

153.56 €

1 8 giorni 13513013.802.55.58.5

107.28 €

1 24 giorni 13513013.892.55.58.5

153.56 €

1 8 giorni 14014014.002.56.09.6

153.56 €

1 24 giorni 14014014.102.56.09.6

107.28 €

1 24 giorni 14014014.292.66.09.6

153.56 €

1 24 giorni 14014014.402.66.09.6

153.56 €

1 8 giorni 14514014.502.66.09.6

153.56 €

1 24 giorni 14514014.602.76.09.6

107.28 €

1 24 giorni 14514014.682.76.09.6

153.56 €

1 24 giorni 14514014.702.76.09.6

153.56 €

1 24 giorni 14514014.802.76.09.6

115.70 €

1 24 giorni 15014015.002.76.09.8

115.70 €

1 24 giorni 15014015.082.76.09.8

115.70 €

1 8 giorni 15014015.102.76.09.8

115.70 €

1 24 giorni 15014015.202.86.09.8

115.70 €

1 8 giorni 15014015.302.86.09.8

115.70 €

1 24 giorni 15014015.482.86.09.8

115.70 €

1 24 giorni 15514015.502.86.09.8

115.70 €

1 24 giorni 15514015.602.96.09.8

115.70 €

1 24 giorni 15514015.702.96.09.8

115.70 €

1 24 giorni 15514015.802.96.09.8

115.70 €

1 24 giorni 15514015.872.96.09.8

131.37 €

1 8 giorni 16016016.002.97.011.0

131.37 €

1 24 giorni 16016016.273.07.011.0

131.37 €

1 8 giorni 16516016.503.07.011.0

131.37 €

1 24 giorni 16516016.673.07.011.0

131.37 €

1 8 giorni 17016017.003.17.011.0

131.37 €

1 24 giorni 17016017.073.17.011.0

131.37 €

1 24 giorni 17016017.463.17.011.0

131.37 €

1 8 giorni 17516017.503.27.011.0

131.37 €

1 8 giorni 17516017.603.27.011.0

131.37 €

1 24 giorni 17516017.863.37.011.0

131.37 €

1 8 giorni 18018018.003.38.012.6

131.37 €

1 24 giorni 18018018.263.48.012.6

131.37 €

1 8 giorni 18518018.503.48.012.6

131.37 €

1 24 giorni 18518018.653.48.012.6

131.37 €

1 8 giorni 19018019.003.58.012.6

131.37 €

1 24 giorni 19018019.053.58.012.6

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 140 Standard G.S. Blade diameter tolerance h7
Coating Details FIRE

Supporto tecnico