Punta per HT800WP, solo 7645

Punta per HT800WP, solo 7645
An insert for chamfering blade which can be widely applied from general steel to stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7645-052.040
7645-062.040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Holder Size
(mm)
Width D
(mm)
Length L
(mm)

63.51 €

10 24 giorni 110-1405.565.64

63.51 €

10 24 giorni 160-2406.356.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN
With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2 Thickness s(mm) 2.38
Nose R 0.4

Supporto tecnico