Codice articolo del costruttore: 4101-006.000
Marca: GUHRING
Prezzo: 989.87 €
Tempi di consegna: 24 giorni
Nominal: 6.5 φ
Tip diameter d1: 6 mm
Blade height h1: 0.85 mm
Length l9: 5.85 mm
Machined Hole Diameter Range, For range Ø-: 6,21 - 6,70
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4101-006.000
Codice componente
|
---|
4101-006.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal (φ) | Tip diameter d1 (mm) | Blade height h1 (mm) | Length l9 (mm) | Machined Hole Diameter Range, For range Ø- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989.87 € | 1 | 24 giorni | 6.5 | 6 | 0.85 | 5.85 | 6,21 - 6,70 |
Loading...
Application | Smussatura foro | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Overall Length L1(mm) | 165 | shank diameter d2(mm) | 16 |
Shank length l3(mm) | 48 | Length under neck l2(mm) | 102 | Length l4(mm) | 3 |
Standard | G.S. | Internal oil supply | Available |
Si trova sulla pagina di Sbavatore EW100G 4101, il codice articolo è il seguente: 4101-006.000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4101-006.000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal(φ)
Tip diameter d1(mm)
Blade height h1(mm)
Length l9(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4101-006.500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal (φ) | Tip diameter d1 (mm) | Blade height h1 (mm) | Length l9 (mm) | Machined Hole Diameter Range, For range Ø- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,054.39 € | 1 | 24 giorni | 7 | 6.5 | 0.9 | 5.9 | 6,71 - 7,10 |