Portainserto 3 x D con foro per olio RT800WP 5242

Portainserto 3 x D con foro per olio RT800WP 5242
[Features]
· Unique tip clamping method enables tips to be quickly and easily interchanged even within the machine.
· Can always machine with a new cutting edge, so productivity and consistency are excellent, and cost reductions and simplified tool management can be achieved.
· Internal oil supply type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5242-17.000
5242-17.990
5242-19.000
5242-20.000
5242-21.000
5242-22.500
5242-24.000
5242-25.500
5242-27.500
5242-29.500
5242-32.000
5242-34.500
5242-37.500
5242-40.500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Compatible tip diameter d1
(mm)
Holder Diameter d3
(mm)
Effective machining length l3
(mm)
Shank length l4
(mm)

588.48 €

1 24 giorni 761302016.00-17.0015.75450

588.48 €

1 24 giorni 761302017.01-17.9916.75450

610.45 €

1 24 giorni 841382018.00-19.0017.76050

610.45 €

1 8 giorni 841382019.01-20.0018.76050

610.45 €

1 24 giorni 931532520.01-21.0019.76656

610.45 €

1 8 giorni 931532521.01-22.5020.76656

652.12 €

1 8 giorni 1011612522.51-24.0022.27256

652.12 €

1 24 giorni 1101702524.01-25.5023.77856

699.30 €

1 24 giorni 1181823225.51-27.5025.28460

699.30 €

1 24 giorni 1261903227.51-29.5027.29060

699.30 €

1 24 giorni 1341983229.51-32.0029.29660

699.30 €

1 24 giorni 1422063232.01-34.5031.710260

796.15 €

1 24 giorni 1542183234.51-37.5034.011460

796.15 €

1 24 giorni 1672313237.51-40.5037.012060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponibile
Standard G.S. Internal oil supply Available

Supporto tecnico