Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
614.46 € | 1 | 24 giorni | 1.2 | ||
615.23 € | 1 | 24 giorni | 1.3 | ||
616.34 € | 1 | 24 giorni | 1.4 | ||
542.42 € | 1 | 24 giorni | 1.5 | ||
646.46 € | 1 | 24 giorni | 1.6 | ||
647.11 € | 1 | 24 giorni | 1.7 | ||
644.97 € | 1 | 24 giorni | 1.8 | ||
646.46 € | 1 | 24 giorni | 1.9 | ||
527.75 € | 1 | 24 giorni | 2 | ||
665.80 € | 1 | 24 giorni | 2.1 | ||
663.67 € | 1 | 24 giorni | 2.2 | ||
672.20 € | 1 | 24 giorni | 2.3 | ||
672.58 € | 1 | 24 giorni | 2.4 | ||
527.75 € | 1 | 24 giorni | 2.5 | ||
669.70 € | 1 | 24 giorni | 2.6 | ||
601.27 € | 1 | 24 giorni | 2.7 | ||
608.06 € | 1 | 24 giorni | 2.8 | ||
681.62 € | 1 | 24 giorni | 2.9 | ||
499.75 € | 1 | 24 giorni | 3 | ||
628.16 € | 1 | 24 giorni | 3.1 | ||
541.03 € | 1 | 24 giorni | 3.2 | ||
655.02 € | 1 | 24 giorni | 3.3 | ||
655.77 € | 1 | 24 giorni | 3.4 | ||
596.89 € | 1 | 24 giorni | 3.5 | ||
676.21 € | 1 | 24 giorni | 3.6 | ||
677.97 € | 1 | 24 giorni | 3.7 | ||
671.94 € | 1 | 24 giorni | 3.8 | ||
673.69 € | 1 | 24 giorni | 3.9 | ||
625.26 € | 1 | 24 giorni | 4 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 160 | Tool Material Type | Carburo | Overall Length L1(mm) | 223 |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | Disponibile | Screwdriver Diameter d2(mm) | 16 |
Screwdriver, Long l3(mm) | 48 | Standard | G.S. | Internal oil supply | Available |
Blade diameter tolerance | h5 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali