Fresa con imbocco irregolare per finitura ad alta efficienza, tipo normale, multi-tagliente (a 6 taglienti) RF100S / F 3631

Fresa con imbocco irregolare per finitura ad alta efficienza, tipo normale, multi-tagliente (a 6 taglienti) RF100S / F 3631
  • Sconto volumi elevati
The adoption of multiple blades enables ultra-high speed and high precision machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3631-008.000
3631-010.000
3631-012.000
3631-016.000
3631-020.000
3631-025.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

88.94 €

1 Disponibile 6 giorni 819863277.5

142.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10221072329.2

133.30 €

1 Disponibile 6 giorni 122612833811.2

238.55 €

1 Disponibile 6 giorni 163216924415.0

343.89 €

1 Disponibile 6 giorni 2038201045419.0

599.14 €

1 Disponibile 6 giorni 2545251216523.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 6 Type Alta torsione Torsion Angle (θ) Puntale variabile
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico